Joint universel

Joint universel
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Connect between the handle and socket.
· Capable of diagonal work at an angle.
· Made from chrome vanadium steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSUJ-2
TSUJ-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Insertion Angle Concavity
(mm)
Insertion Angle Convexity
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

7.34 €

5.28 €

1 Jour même

Stock

6.356.3538.26.356.35416-211126

19.22 €

1 Disponible 6 jours 12.712.773.312.712.7416-2137158

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Joint universel pour simple article Application Pour le travail à la main Socket shape Type de pièce de raccordement
Features Connect between handle and socket to work at an angle. The material is chrome vanadium steel.

Assistance technique