Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSRH2-A |
TSRH3-B |
TSRH6-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | The Number of Teeth (Sheets) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.97 € | 1 | 6 jours | 6.35 | 145 | 72 | 416-2366 | 124 | ||
35.28 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 190 | 72 | 416-2404 | 260 | ||
80.09 € | 1 | 6 jours | 19 | 508 | 24 | 416-2421 | 2400 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Features | Optimal for work in narrow places with its small head size. Fits hands with an ergonomic design. Easy attaching and detaching of socket and comes with socket holder that is difficult to detach while working. Replace sockets with one push of a button. Made from chrome vanadium. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Overall length (L dimension)(mm)
The Number of Teeth(Sheets)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles