Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSSH6-500
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 505 | Trusco Code | 416-2358 | Features | Ideal for when applying higher torque and stronger force than the ratchet handle. Made of chrome vanadium steel. |
Mass(g) | 1900 |
Vous vous trouvez sur la page de Porte-embout, le numéro d'article est le suivant: TSSH6-500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSSH6-500.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles