Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSB2-110 |
TSB4-250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 6.35 | 115 | 301-3600 | 44 | ||
19.39 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 252 | 301-3626 | 344 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Features | With non-chrome plating (nickel plating) process, it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel. |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles