Poignée coulissante type T

Poignée coulissante type T
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· The handle can slide, making it usable in any desired position.
· Can clamp very tightly as an L-type wrench.
· Made from chrome vanadium steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSSB3-200
TSSB4-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

9.16 €

5.22 €

1 Jour même

Stock

9.5200416-2447300

26.98 €

1 Disponible 6 jours 12.7252416-2455344

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Features The handle can slide, making it usable in any desired position. Can clamp very tightly as a -type wrench. Made from chrome vanadium steel.

Assistance technique