Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSOH4-275
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 280 | Trusco Code | 416-2471 | Features | Optimal for fastening and removing work which requires force. The material is chrome vanadium steel. |
Mass(g) | 452 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée coudée, le numéro d'article est le suivant: TSOH4-275.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSOH4-275.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles