Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T4-10A |
T4-19A |
T4-20A |
T4-36A |
T6-25A |
T6-26A |
T6-27A |
T6-30A |
T8-50A |
T8-55A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.23 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 10 | 38 | 389-7893 | 60 | ||
9.82 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 19 | 38 | 389-7940 | 107 | ||
10.71 € | 1 | 9 jours | 12.7 | 20 | 38 | 419-9103 | 108 | ||
24.70 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 36 | 46 | 419-9197 | 264 | ||
20.31 € | 1 | 9 jours | 19 | 25 | 50 | 419-9316 | 326 | ||
20.34 € | 1 | 9 jours | 19 | 26 | 50 | 389-8075 | 330 | ||
20.42 € | 1 | 6 jours | 19 | 27 | 50 | 389-8083 | 340 | ||
20.79 € | 1 | 6 jours | 19 | 30 | 53 | 389-8091 | 365 | ||
58.00 € | 1 | 7 jours | 25.4 | 50 | 70 | 389-8237 | 940 | ||
74.40 € | 1 | 6 jours | 25.4 | 55 | 75 | 389-8245 | 1105 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour impact | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Features | Impact socket is a thin socket. The thin and lightweight design is optimal for use even in narrow places. The opening part is unlikely to damage bolts and nuts, and it uses a surface contact shape with excellent transmission efficiency. |
Configurer
Propriétés de base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles