Douille embout hex à impact (angle d'insertion 12,7 mm)

Douille embout hex à impact (angle d'insertion 12,7 mm)

[Features]
· Powerful type hex bit socket using a special high-strength material for the bit part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THX4-05
THX4-06
THX4-08
THX4-10
THX4-12
THX4-14
THX4-17
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Features Mass
(g)

14.77 €

4 jours 5389-8857Powerful type hex bit socket using a special high-strength material for the bit part.74

14.78 €

4 jours 6389-8865Powerful type hex bit socket using a special high-strength material for the bit part.76

14.83 €

4 jours 8389-8873Powerful type hex bit socket using a special high-strength material for the bit part.84

14.92 €

4 jours 10389-8881Powerful type hex bit socket using a special high-strength material for the bit part.97

15.20 €

4 jours 12389-8890Powerful type hex bit socket using a special high-strength material for the bit part.115

16.34 €

4 jours 14389-8903Powerful type hex bit socket using a special high-strength material for the bit part.171

16.94 €

4 jours 17389-8911Powerful type hex bit socket using a special high-strength material for the bit part.215

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For Impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Hex for Hexagon socket head bolt Overall length (L dimension)(mm) 60

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique