• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 15/12/2019 à 0:00 (CET) 16/12/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret monobloc standard avec revêtement

Foret monobloc standard avec revêtement

ADS standard type with a TiAlN coating achieves a long life and consistent machining. It is also possible to drill hardened steel of up to 50 HRC, for which machining was difficult with standard non-coated products.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-ADS-0030
V-ADS-0031
V-ADS-0032
V-ADS-0033
V-ADS-0034
V-ADS-0035
V-ADS-0036
V-ADS-0037
V-ADS-0038
V-ADS-0039
V-ADS-0040
V-ADS-0041
V-ADS-0042
V-ADS-0043
V-ADS-0044
V-ADS-0045
V-ADS-0046
V-ADS-0047
V-ADS-0048
V-ADS-0049
V-ADS-0050
V-ADS-0051
V-ADS-0052
V-ADS-0053
V-ADS-0054
V-ADS-0055
V-ADS-0056
V-ADS-0057
V-ADS-0058
V-ADS-0059
V-ADS-0060
V-ADS-0061
V-ADS-0062
V-ADS-0063
V-ADS-0064
V-ADS-0065
V-ADS-0066
V-ADS-0067
V-ADS-0068
V-ADS-0069
V-ADS-0070
V-ADS-0071
V-ADS-0072
V-ADS-0073
V-ADS-0074
V-ADS-0075
V-ADS-0076
V-ADS-0077
V-ADS-0078
V-ADS-0079
V-ADS-0080
V-ADS-0081
V-ADS-0082
V-ADS-0083
V-ADS-0084
V-ADS-0085
V-ADS-0086
V-ADS-0087
V-ADS-0088
V-ADS-0089
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank d
(mm)
tip angle
(°)
Blade diameter tolerance
(mm)

21.37 €

4 jours 0.34300.3118+0~-0.01

23.93 €

4 jours 0.314300.31118+0~-0.01

23.93 €

4 jours 0.324300.32118+0~-0.01

23.93 €

4 jours 0.334300.33118+0~-0.01

23.93 €

4 jours 0.344300.34118+0~-0.01

23.93 €

4 jours 0.354300.35118+0~-0.01

23.93 €

4 jours 0.364300.36118+0~-0.01

23.93 €

4 jours 0.374300.37118+0~-0.01

23.93 €

4 jours 0.384300.38118+0~-0.01

23.93 €

4 jours 0.394300.39118+0~-0.01

20.46 €

4 jours 0.45300.4118+0~-0.01

23.62 €

4 jours 0.415300.41118+0~-0.01

23.62 €

4 jours 0.425300.42118+0~-0.01

23.62 €

4 jours 0.435300.43118+0~-0.01

23.62 €

4 jours 0.445300.44118+0~-0.01

23.62 €

4 jours 0.455300.45118+0~-0.01

23.62 €

4 jours 0.465300.46118+0~-0.01

23.62 €

4 jours 0.475300.47118+0~-0.01

30.28 €

4 jours 0.485300.48118+0~-0.01

23.62 €

4 jours 0.495300.49118+0~-0.01

17.85 €

4 jours 0.56300.5118+0~-0.01

20.16 €

4 jours 0.516300.51118+0~-0.01

20.16 €

4 jours 0.526300.52118+0~-0.01

20.16 €

4 jours 0.536300.53118+0~-0.01

20.16 €

4 jours 0.546300.54118+0~-0.01

20.16 €

4 jours 0.556300.55118+0~-0.01

20.16 €

4 jours 0.566300.56118+0~-0.01

20.16 €

4 jours 0.576300.57118+0~-0.01

20.16 €

4 jours 0.586300.58118+0~-0.01

20.16 €

4 jours 0.596300.59118+0~-0.01

18.21 €

4 jours 0.66300.6118+0~-0.01

20.16 €

4 jours 0.616300.61118+0~-0.01

20.16 €

4 jours 0.626300.62118+0~-0.01

20.16 €

4 jours 0.636300.63118+0~-0.01

20.16 €

4 jours 0.646300.64118+0~-0.01

20.16 €

4 jours 0.656300.65118+0~-0.01

20.16 €

4 jours 0.666300.66118+0~-0.01

20.16 €

4 jours 0.676300.67118+0~-0.01

20.16 €

4 jours 0.686300.68118+0~-0.01

20.16 €

4 jours 0.696300.69118+0~-0.01

18.75 €

4 jours 0.712400.7118+0~-0.01

20.92 €

4 jours 0.7112400.71118+0~-0.01

20.92 €

4 jours 0.7212400.72118+0~-0.01

20.92 €

4 jours 0.7312400.73118+0~-0.01

20.92 €

4 jours 0.7412400.74118+0~-0.01

20.92 €

4 jours 0.7512400.75118+0~-0.01

20.92 €

4 jours 0.7612400.76118+0~-0.01

20.92 €

4 jours 0.7712400.77118+0~-0.01

20.92 €

4 jours 0.7812400.78118+0~-0.01

20.92 €

4 jours 0.7912400.79118+0~-0.01

19.96 €

4 jours 0.812400.8118+0~-0.01

20.92 €

4 jours 0.8112400.81118+0~-0.01

20.92 €

4 jours 0.8212400.82118+0~-0.01

20.92 €

4 jours 0.8312400.83118+0~-0.01

20.92 €

4 jours 0.8412400.84118+0~-0.01

20.92 €

4 jours 0.8512400.85118+0~-0.01

20.92 €

4 jours 0.8612400.86118+0~-0.01

20.92 €

4 jours 0.8712400.87118+0~-0.01

20.92 €

4 jours 0.8812400.88118+0~-0.01

20.92 €

4 jours 0.8912400.89118+0~-0.01

Loading...

Informations de base

work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Tool Material Type Carbide Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type TiAlN With/without Oil Hole NA
Torsion(°) 30

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique