Fraise à rayon d'angle 2 cannelures

Fraise à rayon d'angle 2 cannelures
  • En promotion
  • Remise sur volume
A high-precision inner rounding cutter for precision machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ACR-2010
ACR-2015
ACR-2020
ACR-2025
ACR-2030
ACR-2035
ACR-2040
ACR-2045
ACR-2050
ACR-2055
ACR-2060
ACR-2065
ACR-2070
ACR-2075
ACR-2080
ACR-2085
ACR-2090
ACR-2095
ACR-2100
ACR-2105
ACR-2110
ACR-2115
ACR-2120
ACR-2125
ACR-2130
ACR-2135
ACR-2140
ACR-2145
ACR-2150
ACR-2155
ACR-2160
ACR-2165
ACR-2170
ACR-2175
ACR-2180
ACR-2185
ACR-2190
ACR-2195
ACR-2200
ACR-2205
ACR-2210
ACR-2215
ACR-2220
ACR-2225
ACR-2230
ACR-2235
ACR-2240
ACR-2245
ACR-2250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter D
(mm)
R
(mm)
shank d
(mm)

139.43 €

1 6 jours 10.13

139.43 €

1 6 jours 10.153

106.97 €

56.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

10.23

106.97 €

56.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

10.253

120.96 €

1 6 jours 10.33

120.96 €

1 6 jours 10.353

103.52 €

1 6 jours 10.43

103.52 €

1 6 jours 10.453

75.80 €

1 10 jours 10.53

85.05 €

1 6 jours 10.553

85.05 €

1 8 jours 1.50.64

85.05 €

1 6 jours 1.50.654

85.05 €

1 6 jours 1.50.74

83.88 €

1 6 jours 1.50.754

85.05 €

1 10 jours 1.50.84

85.05 €

1 6 jours 1.50.854

85.05 €

1 6 jours 1.50.94

85.05 €

1 6 jours 1.50.954

75.80 €

1 6 jours 1.514

85.05 €

1 6 jours 1.51.054

85.05 €

1 10 jours 21.16

93.12 €

1 6 jours 21.156

85.05 €

1 6 jours 21.26

83.88 €

1 6 jours 21.256

126.10 €

1 6 jours 21.36

126.10 €

1 6 jours 21.356

126.10 €

1 6 jours 21.46

126.10 €

1 6 jours 21.456

115.84 €

1 10 jours 21.56

126.10 €

1 6 jours 21.556

126.10 €

1 6 jours 21.66

134.19 €

1 10 jours 21.656

126.10 €

1 6 jours 21.76

115.84 €

1 6 jours 21.756

126.10 €

1 10 jours 21.86

141.49 €

1 6 jours 2.51.858

141.49 €

1 6 jours 2.51.98

141.49 €

1 6 jours 2.51.958

115.84 €

1 6 jours 2.528

141.49 €

1 6 jours 2.52.058

141.49 €

1 6 jours 2.52.18

141.49 €

1 6 jours 2.52.158

141.49 €

1 6 jours 2.52.28

141.49 €

1 6 jours 2.52.258

141.49 €

1 6 jours 2.52.38

141.49 €

1 6 jours 2.52.358

141.49 €

1 6 jours 2.52.48

141.49 €

1 6 jours 2.52.458

129.04 €

1 10 jours 2.52.58

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfrein arrondi work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Résine Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbure Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu Overall Length L(mm) 50 Torsion(°) 0
R Tolerance(mm) ±0.02

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique