Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | shank d (mm) | tip angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 8 | 40 | 0.3 | 118 | |
31.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.35 | 8 | 40 | 0.35 | 118 | |
29.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.45 | 8 | 40 | 0.45 | 118 | |
20.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 8 | 40 | 0.5 | 118 | |
24.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.55 | 8 | 40 | 0.55 | 118 | |
20.37 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 8 | 40 | 0.6 | 118 | ||
26.36 € | 1 | 6 jours | 0.65 | 8 | 40 | 0.65 | 118 | ||
20.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 15 | 50 | 0.7 | 118 | |
24.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 15 | 50 | 0.75 | 118 | |
22.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 15 | 50 | 0.8 | 118 | |
26.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.85 | 15 | 50 | 0.85 | 118 | |
22.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 15 | 50 | 0.9 | 118 | |
25.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.95 | 15 | 50 | 0.95 | 118 | |
21.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 16 | 50 | 1 | 118 | |
33.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.05 | 16 | 50 | 1.05 | 118 | |
31.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 16 | 50 | 1.1 | 118 | |
27.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.15 | 16 | 50 | 1.15 | 118 | |
31.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 18 | 50 | 1.2 | 118 | |
35.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.25 | 18 | 50 | 1.25 | 118 | |
21.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 18 | 50 | 1.3 | 118 | |
35.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.35 | 18 | 50 | 1.35 | 118 | |
29.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 18 | 50 | 1.4 | 118 | |
25.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.45 | 18 | 50 | 1.45 | 118 | |
20.71 € 10.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1.5 | 24 | 50 | 1.5 | 118 | |
28.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.55 | 24 | 50 | 1.55 | 118 | |
23.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 24 | 55 | 1.6 | 118 | |
28.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.65 | 24 | 55 | 1.65 | 118 | |
34.02 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.7 | 24 | 55 | 1.7 | 118 | |
36.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.75 | 24 | 55 | 1.75 | 118 | |
31.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 24 | 55 | 1.8 | 118 | |
28.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.85 | 24 | 55 | 1.85 | 118 | |
25.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 24 | 55 | 1.9 | 118 | |
33.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.95 | 24 | 55 | 1.95 | 118 | |
25.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 24 | 55 | 2 | 118 | |
30.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.05 | 24 | 55 | 2.05 | 118 | |
35.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.1 | 24 | 55 | 2.1 | 135 | |
33.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.15 | 24 | 55 | 2.15 | 135 | |
25.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.2 | 26 | 58 | 2.2 | 135 | |
38.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.25 | 26 | 58 | 2.25 | 135 | |
27.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 26 | 58 | 2.3 | 135 | |
31.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.35 | 26 | 58 | 2.35 | 135 | |
29.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 26 | 61 | 2.4 | 135 | |
34.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.45 | 26 | 61 | 2.45 | 135 | |
26.60 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.5 | 26 | 61 | 2.5 | 135 | |
44.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.55 | 26 | 61 | 2.55 | 135 | |
41.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 28 | 64 | 2.6 | 135 | |
39.93 € | 1 | 6 jours | 2.65 | 28 | 64 | 2.65 | 135 | ||
30.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7 | 28 | 64 | 2.7 | 135 | |
36.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 2.75 | 28 | 64 | 2.75 | 135 | |
41.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.8 | 30 | 67 | 2.8 | 135 | |
36.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.85 | 30 | 67 | 2.85 | 135 | |
48.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2.95 | 30 | 71 | 2.95 | 135 | |
30.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 30 | 71 | 3 | 135 | |
45.67 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3.05 | 30 | 71 | 3.05 | 135 | |
46.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.1 | 32 | 71 | 3.1 | 135 | |
58.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.15 | 32 | 71 | 3.15 | 135 | |
38.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3.2 | 32 | 71 | 3.2 | 135 | |
45.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.25 | 32 | 71 | 3.25 | 135 | |
38.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 35 | 73 | 3.3 | 135 | |
41.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 35 | 73 | 3.4 | 135 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Résine | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | With/without Oil Hole | N/A |
Torsion(°) | 30 | Blade diameter tolerance(mm) | +0~-0.01 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
shank d(mm)
tip angle(°)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles