Tige 3mm pour embout de foret à pointer 90°, acier

Tige 3mm pour embout de foret à pointer 90°, acier
  • En promotion
Drill dedicated for guide holes for micro-diameter machining. Ideal for machining where it is difficult to ensure the hole position and hole diameter precision. Added small diameter sizes from φ0.03 to φ0.3 in 0.01 mm increments

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ADPF309-0210

Référence pièce
ADPF309-0210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.07 €

26.56 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Perçage Tip angle (θ) 90 Tool Diameter D(mm) 2.1
work material Acier général / Acier trempé et durci Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N Disponible
Tool Material Type Carbure Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
Blade length ℓ(mm) 4 Overall Length L(mm) 38 shank d(mm) 3
Torsion(°) 25 Blade diameter tolerance(mm) -0.01~-0.015

Vous vous trouvez sur la page de Tige 3mm pour embout de foret à pointer 90°, acier, le numéro d'article est le suivant: ADPF309-0210.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ADPF309-0210.

Assistance technique