Micro-foret "NEO PRO", lames courtes

Micro-foret "NEO PRO", lames courtes
  • En promotion
  • Remise sur volume
A new series that achieves stable long life machining developed for thin hole machining on steel. A coated drill supporting a wide range of materials from mild steel to high hardness steel (HRC 50).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ADRS-SV-0010
ADRS-SV-0011
ADRS-SV-0012
ADRS-SV-0013
ADRS-SV-0014
ADRS-SV-0015
ADRS-SV-0016
ADRS-SV-0017
ADRS-SV-0018
ADRS-SV-0019
ADRS-SV-0020
ADRS-SV-0021
ADRS-SV-0022
ADRS-SV-0023
ADRS-SV-0024
ADRS-SV-0025
ADRS-SV-0026
ADRS-SV-0027
ADRS-SV-0028
ADRS-SV-0029
ADRS-SV-0030
ADRS-SV-0031
ADRS-SV-0032
ADRS-SV-0033
ADRS-SV-0034
ADRS-SV-0035
ADRS-SV-0036
ADRS-SV-0037
ADRS-SV-0038
ADRS-SV-0039
ADRS-SV-0040
ADRS-SV-0041
ADRS-SV-0042
ADRS-SV-0043
ADRS-SV-0044
ADRS-SV-0045
ADRS-SV-0046
ADRS-SV-0047
ADRS-SV-0048
ADRS-SV-0049
ADRS-SV-0050
ADRS-SV-0051
ADRS-SV-0052
ADRS-SV-0053
ADRS-SV-0054
ADRS-SV-0055
ADRS-SV-0056
ADRS-SV-0057
ADRS-SV-0058
ADRS-SV-0059
ADRS-SV-0060
ADRS-SV-0061
ADRS-SV-0062
ADRS-SV-0063
ADRS-SV-0064
ADRS-SV-0065
ADRS-SV-0066
ADRS-SV-0067
ADRS-SV-0068
ADRS-SV-0069
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
tip angle
(°)

53.75 €

1 6 jours 0.10.6120

58.99 €

1 6 jours 0.110.6120

53.75 €

1 6 jours 0.120.6120

58.99 €

1 6 jours 0.130.6120

58.99 €

1 6 jours 0.140.6120

53.75 €

1 6 jours 0.150.8120

67.09 €

1 8 jours 0.160.8120

58.99 €

1 6 jours 0.170.8120

64.15 €

1 10 jours 0.181120

64.15 €

1 6 jours 0.191120

53.70 €

28.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.21120

46.30 €

1 6 jours 0.211120

50.89 €

1 6 jours 0.221.2120

50.89 €

1 6 jours 0.231.2120

50.89 €

1 6 jours 0.241.2120

50.89 €

1 6 jours 0.251.5120

46.30 €

1 6 jours 0.261.5120

46.30 €

1 6 jours 0.271.5120

50.89 €

1 6 jours 0.281.5120

54.37 €

1 10 jours 0.291.5120

50.89 €

1 6 jours 0.32.5120

43.31 €

1 6 jours 0.312.5120

51.38 €

1 6 jours 0.322.5120

43.31 €

1 6 jours 0.332.5120

39.45 €

1 6 jours 0.342.5120

51.38 €

1 10 jours 0.352.5120

43.31 €

1 10 jours 0.362.5120

51.38 €

1 10 jours 0.372.5120

39.45 €

1 6 jours 0.382.5120

39.45 €

1 6 jours 0.392.5120

36.54 €

1 6 jours 0.43120

43.31 €

1 6 jours 0.413120

43.31 €

1 6 jours 0.423120

47.53 €

1 6 jours 0.433120

43.31 €

1 6 jours 0.443120

43.31 €

1 10 jours 0.453120

39.45 €

1 6 jours 0.463120

43.31 €

1 6 jours 0.473120

39.45 €

1 6 jours 0.483120

43.31 €

1 6 jours 0.493120

40.12 €

1 6 jours 0.53120

39.45 €

1 6 jours 0.513120

47.53 €

1 6 jours 0.523120

39.45 €

1 6 jours 0.533120

39.45 €

1 6 jours 0.543120

43.31 €

1 6 jours 0.553120

43.31 €

1 6 jours 0.563120

43.31 €

1 10 jours 0.573120

43.31 €

1 10 jours 0.583120

39.45 €

1 6 jours 0.593120

35.70 €

1 6 jours 0.63120

43.31 €

1 6 jours 0.613120

39.45 €

1 6 jours 0.623120

43.31 €

1 6 jours 0.633120

39.45 €

1 6 jours 0.643120

39.45 €

1 6 jours 0.653120

43.31 €

1 6 jours 0.663120

39.45 €

1 6 jours 0.673120

39.45 €

1 6 jours 0.683120

39.45 €

1 6 jours 0.693120

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Aluminium / Résine Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 38
Shank Type Pivot Type Coating Y/N Disponible Coating Type FCS
With/without Oil Hole N/A shank d(mm) 3 Torsion(°) 30
Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.005 Thinning X Type Thinning (D≥1.6)

Assistance technique