Foret MAXAL pour aluminium

Foret MAXAL pour aluminium
  • Remise sur volume
With the tip and groove shapes specially designed for aluminum, it discharges cutting chips smoothly. The tip has been given a thinning finish, so it bites in well and suppresses hole bending.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ACD-0100
ACD-0110
ACD-0120
ACD-0130
ACD-0140
ACD-0150
ACD-0160
ACD-0170
ACD-0180
ACD-0190
ACD-0200
ACD-0210
ACD-0220
ACD-0230
ACD-0240
ACD-0250
ACD-0260
ACD-0270
ACD-0280
ACD-0290
ACD-0300
ACD-0310
ACD-0320
ACD-0330
ACD-0340
ACD-0350
ACD-0360
ACD-0370
ACD-0380
ACD-0390
ACD-0400
ACD-0410
ACD-0420
ACD-0430
ACD-0440
ACD-0450
ACD-0460
ACD-0470
ACD-0480
ACD-0490
ACD-0500
ACD-0510
ACD-0520
ACD-0530
ACD-0540
ACD-0550
ACD-0560
ACD-0570
ACD-0580
ACD-0590
ACD-0600
ACD-0610
ACD-0620
ACD-0630
ACD-0640
ACD-0650
ACD-0660
ACD-0670
ACD-0680
ACD-0690
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank d
(mm)

22.98 €

1 Disponible 6 jours 115401

20.99 €

1 Disponible 6 jours 1.115401.1

20.99 €

1 Disponible 6 jours 1.215401.2

20.99 €

1 Disponible 6 jours 1.316401.3

20.99 €

1 Disponible 6 jours 1.416401.4

22.98 €

1 Disponible 6 jours 1.516401.5

27.87 €

1 Disponible 6 jours 1.618401.6

27.87 €

1 Disponible 6 jours 1.718401.7

25.55 €

1 Disponible 6 jours 1.818401.8

27.87 €

1 Disponible 6 jours 1.918401.9

25.55 €

1 Disponible 6 jours 218402

26.60 €

1 Disponible 6 jours 2.120402.1

29.15 €

1 Disponible 6 jours 2.220402.2

26.60 €

1 Disponible 6 jours 2.320402.3

29.15 €

1 Disponible 6 jours 2.420402.4

28.31 €

1 Disponible 6 jours 2.520402.5

40.27 €

1 Disponible 6 jours 2.620452.6

35.20 €

1 Disponible 10 jours 2.720452.7

43.28 €

1 Disponible 6 jours 2.820452.8

35.20 €

1 Disponible 6 jours 2.920452.9

35.20 €

1 Disponible 10 jours 320453

43.84 €

1 Disponible 6 jours 3.125503.1

51.93 €

1 6 jours 3.225503.2

51.93 €

1 Disponible 10 jours 3.325503.3

39.87 €

1 Disponible 6 jours 3.425503.4

43.84 €

1 Disponible 6 jours 3.525503.5

56.05 €

1 Disponible 6 jours 3.627553.6

56.05 €

1 Disponible 6 jours 3.727553.7

56.05 €

1 Disponible 6 jours 3.827553.8

56.05 €

1 Disponible 6 jours 3.927553.9

51.06 €

1 Disponible 6 jours 427554

58.73 €

1 Disponible 6 jours 4.130604.1

58.73 €

1 Disponible 6 jours 4.230604.2

64.63 €

1 Disponible 6 jours 4.330604.3

58.73 €

1 Disponible 6 jours 4.430604.4

64.63 €

1 Disponible 6 jours 4.530604.5

73.26 €

1 Disponible 6 jours 4.630604.6

73.26 €

1 Disponible 10 jours 4.730604.7

73.26 €

1 Disponible 6 jours 4.830604.8

66.60 €

1 6 jours 4.930604.9

66.60 €

1 Disponible 6 jours 530605

85.48 €

1 Disponible 6 jours 5.140655.1

77.81 €

1 Disponible 6 jours 5.240655.2

93.56 €

1 6 jours 5.340655.3

77.81 €

1 Disponible 6 jours 5.440655.4

77.81 €

1 Disponible 6 jours 5.540655.5

95.28 €

1 Disponible 6 jours 5.640655.6

86.73 €

1 Disponible 6 jours 5.740655.7

86.73 €

1 Disponible 6 jours 5.840655.8

86.73 €

1 Disponible 6 jours 5.940655.9

95.28 €

1 Disponible 6 jours 640656

126.41 €

1 6 jours 6.140656.1

126.41 €

1 6 jours 6.240656.2

126.41 €

1 6 jours 6.340656.3

126.41 €

1 6 jours 6.440656.4

128.38 €

1 6 jours 6.540656.5

128.38 €

1 6 jours 6.640656.6

128.38 €

1 6 jours 6.740656.7

128.38 €

1 6 jours 6.840656.8

128.38 €

1 6 jours 6.940656.9

Loading...

Informations de base

work material Aluminium Tool Material Type Carbure Shank Type Tige droite
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu With/without Oil Hole N/A
tip angle(°) 130 Torsion(°) 40 Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.01
Thinning X Type

Assistance technique