Micro-foret avec arbre de 3.175mm

Micro-foret avec arbre de 3.175mm
  • En promotion
  • Remise sur volume
A drill for precision multiporous machining. Supports a wide range of applications, from general steel to nonferrous metals and resins.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ADR31-0004
ADR31-0005
ADR31-0006
ADR31-0007
ADR31-0008
ADR31-0009
ADR31-0010
ADR31-0011
ADR31-0012
ADR31-0013
ADR31-0014
ADR31-0015
ADR31-0016
ADR31-0017
ADR31-0018
ADR31-0019
ADR31-0020
ADR31-0021
ADR31-0022
ADR31-0023
ADR31-0024
ADR31-0025
ADR31-0026
ADR31-0027
ADR31-0028
ADR31-0029
ADR31-0030
ADR31-0031
ADR31-0032
ADR31-0033
ADR31-0034
ADR31-0035
ADR31-0036
ADR31-0037
ADR31-0038
ADR31-0039
ADR31-0040
ADR31-0041
ADR31-0042
ADR31-0043
ADR31-0044
ADR31-0045
ADR31-0046
ADR31-0047
ADR31-0048
ADR31-0049
ADR31-0050
ADR31-0051
ADR31-0052
ADR31-0053
ADR31-0054
ADR31-0055
ADR31-0056
ADR31-0057
ADR31-0058
ADR31-0059
ADR31-0060
ADR31-0061
ADR31-0062
ADR31-0063
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)

131.68 €

1 6 jours 0.040.4

98.96 €

1 6 jours 0.050.5

94.02 €

1 10 jours 0.060.6

76.13 €

1 6 jours 0.070.7

69.53 €

1 6 jours 0.080.8

63.03 €

1 6 jours 0.090.9

46.70 €

1 6 jours 0.11.2

46.70 €

1 6 jours 0.111.2

46.70 €

1 6 jours 0.121.4

54.79 €

1 6 jours 0.131.4

54.79 €

1 6 jours 0.141.4

48.19 €

1 10 jours 0.151.8

41.80 €

1 6 jours 0.161.8

41.80 €

1 6 jours 0.171.8

41.80 €

1 6 jours 0.182.1

49.88 €

1 6 jours 0.192.1

44.97 €

1 10 jours 0.22.4

37.69 €

1 10 jours 0.212.4

37.69 €

1 6 jours 0.222.6

45.77 €

1 8 jours 0.232.6

45.77 €

1 10 jours 0.242.6

36.90 €

1 6 jours 0.253

44.97 €

1 8 jours 0.263

44.97 €

1 6 jours 0.273

36.90 €

1 6 jours 0.283.3

36.90 €

1 6 jours 0.293.3

33.60 €

1 6 jours 0.35

33.60 €

1 6 jours 0.315

41.69 €

1 6 jours 0.325

33.60 €

1 6 jours 0.335

41.69 €

1 10 jours 0.345

33.60 €

1 8 jours 0.355

41.69 €

1 10 jours 0.365

41.69 €

1 6 jours 0.375

41.69 €

1 6 jours 0.385

33.60 €

1 6 jours 0.395

33.60 €

1 6 jours 0.46

41.69 €

1 6 jours 0.416

41.69 €

1 6 jours 0.426

41.69 €

1 6 jours 0.436

41.69 €

1 6 jours 0.446

33.60 €

1 6 jours 0.456

33.60 €

1 6 jours 0.466

33.60 €

1 14 jours 0.476

33.60 €

1 6 jours 0.486

33.60 €

1 10 jours 0.496

41.69 €

1 6 jours 0.56

28.41 €

15.34 €

1 Jour même

Stock

0.516

28.41 €

15.06 €

1 Jour même

Stock

0.526

33.60 €

1 6 jours 0.536

41.69 €

1 10 jours 0.546

28.41 €

15.06 €

1 Jour même

Stock

0.556

41.69 €

1 10 jours 0.566

33.60 €

1 6 jours 0.576

41.69 €

1 6 jours 0.586

33.60 €

1 6 jours 0.596

33.60 €

1 6 jours 0.67

41.69 €

1 6 jours 0.617

33.60 €

1 6 jours 0.627

33.60 €

1 8 jours 0.637

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Résine Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 38
Shank Type Pivot Type Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
With/without Oil Hole N/A shank d(mm) 3.175 tip angle(°) 120
Torsion(°) 30 Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.005

Assistance technique