Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128.21 € | 1 | 10 jours | 0.03 | 0.6 | 38 | ||
93.25 € | 1 | 6 jours | 0.04 | 0.8 | 38 | ||
116.92 € | 1 | 6 jours | 0.05 | 1.1 | 38 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 0.06 | 1.2 | 38 | ||
99.22 € | 1 | 6 jours | 0.07 | 1.4 | 38 | ||
80.36 € | 1 | 6 jours | 0.08 | 1.6 | 38 | ||
76.28 € | 1 | 10 jours | 0.09 | 1.8 | 38 | ||
48.96 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 2.5 | 38 | ||
45.41 € | 1 | 6 jours | 0.11 | 2.5 | 38 | ||
44.72 € | 1 | 6 jours | 0.12 | 3 | 38 | ||
45.41 € | 1 | 6 jours | 0.13 | 3 | 38 | ||
45.41 € | 1 | 6 jours | 0.14 | 3 | 38 | ||
45.41 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 4 | 38 | ||
45.41 € | 1 | 6 jours | 0.16 | 4 | 38 | ||
45.41 € | 1 | 6 jours | 0.17 | 4.5 | 38 | ||
41.46 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.18 | 4.5 | 38 | ||
41.94 € | 1 | 6 jours | 0.19 | 4.5 | 38 | ||
41.94 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 6 | 38 | ||
41.94 € | 1 | 6 jours | 0.21 | 6 | 38 | ||
41.94 € | 1 | 6 jours | 0.22 | 6 | 38 | ||
41.94 € | 1 | 6 jours | 0.23 | 6 | 38 | ||
41.94 € | 1 | 6 jours | 0.24 | 6 | 38 | ||
41.94 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 7 | 38 | ||
41.94 € | 1 | 6 jours | 0.26 | 7 | 38 | ||
41.94 € | 1 | 6 jours | 0.27 | 7 | 38 | ||
41.94 € | 1 | 6 jours | 0.28 | 7 | 38 | ||
41.94 € | 1 | 6 jours | 0.29 | 7 | 38 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 9 | 45 | ||
45.10 € | 1 | 6 jours | 0.31 | 9 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 10 jours | 0.32 | 9 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.33 | 9 | 45 | ||
45.10 € | 1 | 6 jours | 0.34 | 9 | 45 | ||
45.10 € | 1 | 6 jours | 0.35 | 10 | 45 | ||
45.10 € | 1 | 6 jours | 0.36 | 10 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.37 | 10 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.38 | 10 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.39 | 10 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 12 | 45 | ||
45.10 € | 1 | 6 jours | 0.41 | 12 | 45 | ||
45.10 € | 1 | 6 jours | 0.42 | 12 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.43 | 12 | 45 | ||
45.10 € | 1 | 6 jours | 0.44 | 12 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.45 | 12 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.46 | 12 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.47 | 12 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.48 | 12 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.49 | 12 | 45 | ||
37.71 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 12 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.51 | 12 | 45 | ||
45.10 € | 1 | 6 jours | 0.52 | 12 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.53 | 12 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.54 | 12 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.55 | 12 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.56 | 12 | 45 | ||
45.10 € | 1 | 6 jours | 0.57 | 12 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.58 | 12 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.59 | 12 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 15 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.61 | 15 | 45 | ||
38.41 € | 1 | 6 jours | 0.62 | 15 | 45 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Résine | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Pivot Type |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | With/without Oil Hole | N/A |
shank d(mm) | 3 | tip angle(°) | 120 | Torsion(°) | 30 |
Blade diameter tolerance(mm) | +0~-0.005 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles