Micro-foret à longueur de pointe standard

Micro-foret à longueur de pointe standard
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
A drill for precision multiporous machining. (Min. diameter φ0.02), Can be used for a wide range of applications including general steel, non-ferrous metals, and resins.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ADR-0002
ADR-0003
ADR-0004
ADR-0005
ADR-0006
ADR-0007
ADR-0008
ADR-0009
ADR-0010
ADR-0011
ADR-0012
ADR-0013
ADR-0014
ADR-0015
ADR-0017
ADR-0018
ADR-0019
ADR-0020
ADR-0021
ADR-0022
ADR-0023
ADR-0024
ADR-0025
ADR-0026
ADR-0027
ADR-0028
ADR-0029
ADR-0030
ADR-0031
ADR-0032
ADR-0033
ADR-0034
ADR-0035
ADR-0036
ADR-0037
ADR-0038
ADR-0039
ADR-0040
ADR-0041
ADR-0042
ADR-0043
ADR-0044
ADR-0045
ADR-0046
ADR-0047
ADR-0048
ADR-0049
ADR-0050
ADR-0051
ADR-0052
ADR-0053
ADR-0054
ADR-0055
ADR-0056
ADR-0057
ADR-0058
ADR-0059
ADR-0060
ADR-0061
ADR-0062
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)

192.48 €

1 6 jours 0.020.238

137.66 €

1 6 jours 0.030.338

129.02 €

1 6 jours 0.040.438

112.23 €

1 10 jours 0.050.538

110.96 €

1 6 jours 0.060.638

84.66 €

1 6 jours 0.070.738

79.24 €

1 6 jours 0.080.838

69.89 €

1 6 jours 0.090.938

53.84 €

1 6 jours 0.11.238

53.84 €

1 6 jours 0.111.238

53.84 €

1 6 jours 0.121.438

44.72 €

31.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.131.438

48.99 €

1 6 jours 0.141.438

53.84 €

1 6 jours 0.151.838

53.84 €

1 6 jours 0.171.838

48.93 €

1 6 jours 0.182.138

48.93 €

1 6 jours 0.192.138

44.63 €

1 6 jours 0.22.438

40.49 €

1 6 jours 0.212.438

44.38 €

1 6 jours 0.222.638

40.49 €

1 6 jours 0.232.638

44.38 €

1 6 jours 0.242.638

44.38 €

1 6 jours 0.25338

40.49 €

1 6 jours 0.26338

44.38 €

1 6 jours 0.27338

44.38 €

1 6 jours 0.283.338

40.49 €

1 6 jours 0.293.338

40.49 €

1 10 jours 0.3538

33.60 €

1 6 jours 0.31538

30.73 €

1 6 jours 0.32538

30.73 €

1 6 jours 0.33538

33.60 €

1 6 jours 0.34538

30.73 €

1 6 jours 0.35538

30.73 €

1 6 jours 0.36538

33.60 €

1 10 jours 0.37538

30.73 €

1 6 jours 0.38538

30.73 €

1 6 jours 0.39538

30.73 €

1 6 jours 0.4638

30.73 €

1 6 jours 0.41638

30.73 €

1 6 jours 0.42638

30.73 €

1 6 jours 0.43638

33.60 €

1 6 jours 0.44638

30.73 €

1 8 jours 0.45638

30.73 €

1 6 jours 0.46638

38.83 €

1 6 jours 0.47638

30.73 €

1 10 jours 0.48638

38.83 €

1 8 jours 0.49638

30.73 €

1 6 jours 0.5638

30.73 €

1 6 jours 0.51638

30.73 €

1 6 jours 0.52638

41.69 €

1 6 jours 0.53638

30.73 €

1 6 jours 0.54638

33.60 €

1 6 jours 0.55638

30.73 €

1 6 jours 0.56638

33.60 €

1 6 jours 0.57638

33.60 €

1 8 jours 0.58638

33.60 €

1 6 jours 0.59638

29.89 €

1 6 jours 0.6738

38.83 €

1 6 jours 0.61738

30.73 €

1 6 jours 0.62738

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Résine Tool Material Type Carbure Shank Type Pivot Type
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu With/without Oil Hole N/A
shank d(mm) 3 tip angle(°) 120 Torsion(°) 30
Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.005

Assistance technique