Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter φD (φ) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 5 | 40 | |
72.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 6 | 40 | |
80.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 7.5 | 40 | |
86.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 10 | 40 | |
92.87 € | 1 | 6 jours | 1 | 12 | 45 | ||
68.75 € | 1 | 6 jours | 1.1 | 7.5 | 40 | ||
71.62 € | 1 | 6 jours | 1.1 | 10 | 40 | ||
78.73 € | 1 | 6 jours | 1.1 | 12 | 45 | ||
92.87 € | 1 | 6 jours | 1.1 | 15 | 50 | ||
68.75 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 7.5 | 40 | ||
83.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 10 | 45 | |
78.73 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 12 | 45 | ||
92.87 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 15 | 50 | ||
70.21 € | 1 | 6 jours | 1.3 | 8 | 40 | ||
71.62 € | 1 | 10 jours | 1.3 | 10 | 45 | ||
78.73 € | 1 | 6 jours | 1.3 | 12 | 45 | ||
92.87 € | 1 | 6 jours | 1.3 | 15 | 50 | ||
75.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 8.5 | 40 | |
78.73 € | 1 | 6 jours | 1.4 | 10 | 45 | ||
82.98 € | 1 | 6 jours | 1.4 | 12 | 45 | ||
92.87 € | 1 | 6 jours | 1.4 | 15 | 50 | ||
86.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 10 | 40 | |
92.47 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 15 | 45 | ||
101.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 18 | 55 | |
104.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 20 | 55 | |
78.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 10 | 40 | |
90.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 15 | 45 | |
112.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 20 | 55 | |
74.48 € | 1 | 6 jours | 1.7 | 10 | 40 | ||
78.73 € | 1 | 6 jours | 1.7 | 15 | 45 | ||
92.87 € | 1 | 6 jours | 1.7 | 20 | 55 | ||
78.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 10 | 40 | |
81.50 € | 1 | 6 jours | 1.8 | 15 | 45 | ||
92.87 € | 1 | 10 jours | 1.8 | 20 | 55 | ||
74.48 € | 1 | 6 jours | 1.9 | 10 | 40 | ||
81.50 € | 1 | 6 jours | 1.9 | 15 | 45 | ||
92.87 € | 1 | 6 jours | 1.9 | 20 | 55 | ||
75.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 10 | 40 | |
75.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 12 | 40 | |
95.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 20 | 55 | |
118.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 25 | 60 | |
73.00 € | 1 | 6 jours | 2.1 | 15 | 45 | ||
111.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.1 | 20 | 55 | |
73.00 € | 1 | 6 jours | 2.2 | 15 | 45 | ||
111.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 20 | 55 | |
73.00 € | 1 | 6 jours | 2.3 | 15 | 45 | ||
92.87 € | 1 | 6 jours | 2.3 | 20 | 55 | ||
76.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 15 | 45 | |
112.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 20 | 55 | |
68.75 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 15 | 50 | ||
111.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 20 | 55 | |
105.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 25 | 60 | |
73.00 € | 1 | 6 jours | 2.6 | 15 | 50 | ||
82.98 € | 1 | 6 jours | 2.6 | 20 | 55 | ||
92.87 € | 1 | 6 jours | 2.6 | 25 | 60 | ||
88.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7 | 15 | 50 | |
82.98 € | 1 | 6 jours | 2.7 | 20 | 55 | ||
92.87 € | 1 | 6 jours | 2.7 | 25 | 60 | ||
73.00 € | 1 | 6 jours | 2.8 | 15 | 50 | ||
82.98 € | 1 | 6 jours | 2.8 | 20 | 55 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | shank diameter d(mm) | 4 | Machining Application | Rabot / Latéral |
Blade tip shape | Arête vive | Torsion Angle Details(°) | 30 | O.D. Tolerance(mm) | +0/-0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Diameter φD(φ)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles