Fraise carrée de petit diamètre, 2 cannelures

Fraise carrée de petit diamètre, 2 cannelures
  • Remise sur volume
Ideal for precise machining of precision molds and precision parts. New φ0.05 to φ0.09 sizes have been added to the standard product inventory.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AMES-20005
AMES-20006
AMES-20007
AMES-20008
AMES-20009
AMES-20010
AMES-20015
AMES-20020
AMES-20025
AMES-20030
AMES-20035
AMES-20040
AMES-20045
AMES-20050
AMES-20055
AMES-20060
AMES-20065
AMES-20070
AMES-20075
AMES-20080
AMES-20085
AMES-20090
AMES-20095
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter φD
(φ)
Blade length ℓ
(mm)

154.02 €

1 Disponible 8 jours 0.050.1

166.78 €

1 Disponible 6 jours 0.060.1

156.02 €

1 Disponible 6 jours 0.070.15

144.03 €

1 Disponible 6 jours 0.080.15

133.27 €

1 Disponible 6 jours 0.090.15

117.75 €

1 Disponible 6 jours 0.10.2

125.51 €

1 Disponible 6 jours 0.150.3

128.77 €

1 Disponible 8 jours 0.20.4

94.40 €

1 Disponible 6 jours 0.250.5

81.75 €

1 Disponible 6 jours 0.31

93.15 €

1 Disponible 6 jours 0.351

92.84 €

1 Disponible 6 jours 0.41

93.15 €

1 Disponible 6 jours 0.451

86.87 €

1 Disponible 10 jours 0.51

86.62 €

1 Disponible 6 jours 0.551

68.47 €

1 Disponible 6 jours 0.62

75.32 €

1 Disponible 6 jours 0.652

73.93 €

1 Disponible 6 jours 0.72

70.76 €

1 Disponible 6 jours 0.752

72.41 €

1 Disponible 6 jours 0.82.5

81.31 €

1 Disponible 6 jours 0.852.5

70.39 €

1 Disponible 6 jours 0.92.5

67.23 €

1 Disponible 6 jours 0.952.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu shank diameter d(mm) 3 Overall Length L(mm) 40
Machining Application Rabot / Latéral Blade tip shape Arête vive Torsion Angle Details(°) 30
O.D. Tolerance(mm) +0~-0.01

Assistance technique