Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
M-1 |
M-2 |
M-3 |
M-4 |
M-5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Adsorption Power (N) | Surface Magnetic Flux Density (T) | Mass (g) | Main Body Size (mm) | Application | Caution | Accessory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.86 € | 3 pièces par conditionnement | Disponible | 10 jours | 2 | 0.11 | 2 | 13×8×4 | Can be attached to staplers and cutters. | Do Not Bring near Watches, Computers, Etc. | Double-Sided Tape | |
3.86 € | 3 pièces par conditionnement | Disponible | 10 jours | 4.1 | 0.1 | 4 | 20×10×4 | Can be attached to staplers and cutters. | Do Not Bring near Watches, Computers, Etc. | Double-Sided Tape | |
3.86 € | 2 pièces par conditionnement | Disponible | 10 jours | 6.1 | 0.115 | 7 | 30×10×5 | Can be attached to staplers and cutters. | Do Not Bring near Watches, Computers, Etc. | Double-Sided Tape | |
3.86 € | 2 pièces par conditionnement | Disponible | 10 jours | 9.3 | 0.115 | 11 | 30×15×5 | Can be attached to staplers and cutters. | Do Not Bring near Watches, Computers, Etc. | Double-Sided Tape | |
3.86 € | 2 pièces par conditionnement | Disponible | 10 jours | 9.8 | 0.125 | 19 | 40×12×8 | Can be attached to staplers and cutters. | Do Not Bring near Watches, Computers, Etc. | Double-Sided Tape |
Loading...
Product Type | Aimant ferrite |
---|
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.