Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
PGJD-H-60 |
PGJD-H-100 |
PGJD-H-120 |
PGJD-H-180 |
PGJD-H-240 |
PGWD-H-60 |
PGWD-H-80 |
PGWD-H-100 |
PGWD-H-120 |
PGWD-H-150 |
PGWD-H-180 |
PGWD-H-240 |
PGWD-H-280 |
PGWD-H-320 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Particle Size (#) | Packaging Quantity (Sheets) | Application | Base Materials | Pattern image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.09 € | 100 pièces par conditionnement | 9 jours | 60 | 100 | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles | - | - | ||
44.04 € | 100 pièces par conditionnement | 9 jours | 100 | 100 | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles | - | - | ||
44.04 € | 100 pièces par conditionnement | 9 jours | 120 | 100 | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles | - | - | ||
44.04 € | 100 pièces par conditionnement | 9 jours | 180 | 100 | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles | - | - | ||
44.04 € | 100 pièces par conditionnement | 9 jours | 240 | 100 | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles | - | - | ||
57.09 € | 100 pièces par conditionnement | 9 jours | 60 | 100 | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles | - | - | ||
55.23 € | 100 pièces par conditionnement | 9 jours | 80 | 100 | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles | - | - | ||
44.04 € | 100 pièces par conditionnement | 9 jours | 100 | 100 | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles | - | - | ||
44.04 € | 100 pièces par conditionnement | 9 jours | 120 | 100 | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles | - | - | ||
44.04 € | 100 pièces par conditionnement | 9 jours | 150 | 100 | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles | - | - | ||
44.04 € | 100 pièces par conditionnement | 9 jours | 180 | 100 | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles | - | - | ||
44.04 € | 100 pièces par conditionnement | 9 jours | 240 | 100 | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles | - | - | ||
44.04 € | 100 pièces par conditionnement | 9 jours | 280 | 100 | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles | - | - | ||
44.04 € | 100 pièces par conditionnement | 9 jours | 320 | 100 | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles | - | - |
Loading...
Type | Papier à poncer | Work material | General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Brass / Gunmetal / Aluminium / Non-metal | Outer diameter Dimensions(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | - | Abrasive grain | Alundum | With/without Hole | Available |
Connection type | Glue application | With or without pattern coating | Available |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.