Étau de précision en acier inoxydable DN30-1 / 30-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DN30-2

Référence pièce
DN30-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,395.99 €

1 Disponible 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 90 B(mm) 60 C(mm) 50
D(mm) 25 E(mm) 25 F(mm) 25
G(MAX)(mm) 30 H(mm) 30 I M5
J(W×D)(mm) Φ 7×6 K(mm) 5 L(mm) 63
M(mm) 6(90°) N(mm) 29 O(mm) 21.5
Mass(kg) 1.7 Material Special Stainless Steel Quenching Hardness HRC57
Parallelism Within 0.002/100 mm Perpendicularity Within 0.002/100 mm

Assistance technique