Étau de précision en acier inoxydable DS50

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DS50

Référence pièce
DS50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,095.49 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 110 B(mm) 45 C(mm) 45
D(mm) 20 E(mm) 25 F(mm) 25
G(MAX)(mm) 50 H(mm) 35 I M5
J(W×D)(mm) 6 x 6 K(mm) 8 L (M Dimension) M5
M(mm) 6(120°) Mass(kg) 1 Material Special Stainless Steel
Quenching Hardness HRC57~60° Parallelism Within 0.002/100 mm Perpendicularity Within 0.005/100 mm

Vous vous trouvez sur la page de Étau de précision en acier inoxydable DS50, le numéro d'article est le suivant: DS50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS50.

Assistance technique