Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BT40-ECP1022 |
BT40-ECP412 |
BT50-ECP1022 |
BT50-ECP412 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spindle types | Holder Length L (mm) | C1 (mm) | F2 (mm) | Capacity Range | Mass (g) | G1 (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414.91 € | 1 | 10 jours | BT40 | 195 | 50 | 15 | M10~M24 | 2060 | M10 P1.0 | 140 | ||
347.77 € | 1 | 10 jours | BT40 | 150 | 35 | 10 | M4~M12 | 1450 | M8 P1.0 | 117 | ||
400.20 € | 1 | 10 jours | BT50 | 195 | 50 | 15 | M10~M24 | 4520 | M10 P1.0 | 140 | ||
344.06 € | 1 | 10 jours | BT50 | 150 | 35 | 10 | M4~M12 | 4000 | M8 P1.0 | 117 |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage | Features | Gets rid of synchro error worries. Narrow pencil type. Function limited to tension only (shallow thread prevention). In combination with a TCA-S Collet, it is the same length as a conventional SA-III Type tapper, so can be replaced without changing the program. Tension prevents chipping even in difficult to machine materials. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Spindle types
Holder Length L(mm)
C1(mm)
F2(mm)
Capacity Range
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles