Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BT30-HA412-M-OHC |
BT40-HA1022-M-OHC |
BT40-HA412-M-OHC |
BT50-HA1022-M-OHC |
BT50-HA2035-M-OHC |
BT50-HA412-M-OHC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spindle types | Holder Length L (mm) | C1 (mm) | Capacity Range | Mass (g) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.33 € | 1 | 8 jours | BT30 | 105 | 35 | M3~M16 | 530 | 61.5 | ||
345.28 € | 1 | 8 jours | BT40 | 150 | 50 | M8~M27 | 1460 | 85 | ||
311.96 € | 1 | 8 jours | BT40 | 120 | 35 | M3~M16 | 1190 | 76.5 | ||
473.68 € | 1 | 8 jours | BT50 | 165 | 50 | M8~M27 | 4100 | 100.0 | ||
537.37 € | 1 | 8 jours | BT50 | 210 | 72 | M18~M38 | 4920 | 125.0 | ||
349.71 € | 1 | 8 jours | BT50 | 135 | 35 | M3~M16 | 3730 | 91.5 |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage | Features | HA-M Type supporting center coolant-through. Specifications and characteristics accord with HA-M Type. Special flange-through oil hole type (-OHF) can be specially made to order. Unlike spring collet, tap attachment and detachment can be performed in single action. No tool length re-measurement after tap replacement necessary. Uses TC-MO Type with 2 MPa supply pump pressure as standard. Use of TC-MO-SB Type supports maximum supply pump pressure of 5 MPa. Can support mist specification. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Spindle types
Holder Length L(mm)
C1(mm)
Capacity Range
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles