Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BT30-SA206-3 |
BT30-SA412-3 |
BT40-SA1022-3 |
BT40-SA2035-3 |
BT40-SA206-3 |
BT40-SA412-3 |
BT50-SA1022-3 |
BT50-SA2035-3 |
BT50-SA206-3 |
BT50-SA3050-3 |
BT50-SA412-3 |
BT50-SA50100-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spindle types | Holder Length L (mm) | C1 (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | F4 (mm) | Capacity Range | Mass (g) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585.26 € | 1 | 10 jours | BT30 | 120 | 33 | 5 | 3 | 7.0 | M2~M8 | 640 | 88.0 | ||
582.26 € | 1 | 10 jours | BT30 | 150 | 48 | 7 | 5 | 8.5 | M3~M16 | 1140 | 106.5 | ||
866.82 € | 1 | 8 jours | BT40 | 195 | 66 | 10 | 6 | 11 | M8~M27 | 2620 | 130.0 | ||
970.16 € | 1 | 10 jours | BT40 | 240 | 84 | 10 | 7 | 13.0 | M18~M38 | 3910 | 155.0 | ||
582.22 € | 1 | 8 jours | BT40 | 120 | 33 | 5 | 3 | 7.0 | M2~M8 | 1200 | 88.0 | ||
704.51 € | 1 | 8 jours | BT40 | 150 | 48 | 7 | 5 | 8.5 | M3~M16 | 1680 | 106.5 | ||
801.39 € | 1 | 8 jours | BT50 | 195 | 66 | 10 | 6 | 11 | M8~M27 | 5010 | 130.0 | ||
1,030.58 € | 1 | 8 jours | BT50 | 225 | 84 | 10 | 7 | 13.0 | M18~M38 | 5830 | 140 | ||
700.10 € | 1 | 10 jours | BT50 | 150 | 33 | 5 | 3 | 7.0 | M2~M8 | 3980 | 118.0 | ||
1,555.69 € | 1 | 8 jours | BT50 | 285 | 104 | 15 | 8 | 14.0 | M27~M56 | 8600 | 185.0 | ||
856.60 € | 1 | 10 jours | BT50 | 150 | 48 | 7 | 5 | 8.5 | M3~M16 | 4170 | 106.5 | ||
3,142.77 € | 1 | 10 jours | BT50 | 375 | 132 | 25 | 20 | 6 | M50~M100 | 15900 | 245.0 |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage | Features | Best selling "Kato Tapper". Screw depth limiter built-in standard size type (for the program, see P.08). Tapper that can be used for any machines, workpieces and cutting conditions. Ideal for machining valuable workpieces such as prototypes, single-item production and molds. Specifications such as the spring force and stretchability can be changed according to the usage conditions (see table below). Telescopic device absorbs feed errors to achieve high screw precision. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Spindle types
Holder Length L(mm)
C1(mm)
F1(mm)
F2(mm)
F4(mm)
Capacity Range
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles