Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
STT32-SA206-5 |
STT32-SA412-5 |
STT40-SA412-5 |
STT50-SA1022-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Holder Length L (mm) | C1 (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | F4 (mm) | Capacity Range | Shank (l2) (mm) | Mass (g) | Shank (d2) (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512.65 € | 1 | 10 jours | 66 | 23 | 5 | 3 | 5.5 | M2~M8 | 65 | 410 | 32 | 34.0 | ||
509.14 € | 1 | 8 jours | 85 | 35 | 5 | 3 | 8 | M3~M12 | 80 | 600 | 32 | 41.5 | ||
510.18 € | 1 | 8 jours | 82 | 35 | 10 | 5 | 8 | M3~M16 | 75 | 760 | 40 | 38.5 | ||
586.79 € | 1 | 10 jours | 125 | 50 | 10 | 6 | 9.0 | M8~M27 | 85 | 1560 | 50 | 60.0 |
Loading...
Product Category | Accessoires | Features | Designed exclusively for CNC lathes, this product has a short body to avoid interference. Equipped with a built-in screw depth limiting device. Specifications such as spring force and amount of expansion/contraction can be changed according to the particular application. The telescopic device absorbs feed error, achieving high screw precision. Uses standard right-hand screws. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Holder Length L(mm)
C1(mm)
F1(mm)
F2(mm)
F4(mm)
Capacity Range
Shank (l2)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles