Cône de type MT-SA-VI série SA (foret conique de type morse)

Cône de type MT-SA-VI série SA (foret conique de type morse)
[Features]
· Short body type that can be used in various machines
· Expansion Device to Absorb Feed Errors
· Short Type Ideal for Narrow Work Spaces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MT2-SA412-6
MT3-SA1022-6
MT3-SA412-6
MT4-SA1022-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Holder Length L
(mm)
C1
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
Capacity Range Mass
(g)
L1
(mm)

298.42 €

1 10 jours 1004768M3~M1248056.5

371.99 €

1 10 jours 14864810M8~M22128083.0

298.45 €

1 8 jours 1004768M3~M1663056.5

371.66 €

1 10 jours 149.564810M8~M27160084.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Features Short body type that can be used in all machines. Extension device absorbs feed errors. Short body makes it ideal for narrow workspaces.

Assistance technique