Cône de type ST-SA-VI série SA (foret à tige droite pour mandrin de fraisage)

Cône de type ST-SA-VI série SA (foret à tige droite pour mandrin de fraisage)
[Features]
· Short body type that can be used in various machines
· Expansion Device to Absorb Feed Errors
· Short Type Ideal for Narrow Work Spaces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST25-SA412-6
ST32-SA1022-6
ST32-SA412-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Holder Length L
(mm)
C1
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
Capacity Range Shank (l2)
(mm)
Mass
(g)
Shank (d2)
(mm)
L1
(mm)

526.20 €

1 10 jours 934768M3~M16756402549.5

488.85 €

1 10 jours 14064810M8~M278014703275

523.64 €

1 10 jours 934768M3~M16808603249.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Machine générique Features Short body type that can be used in all machines. Extension device absorbs feed errors. Short body makes it ideal for narrow workspaces.

Assistance technique