Cône de type MT-HA série SA (foret conique de type morse)

Cône de type MT-HA série SA (foret conique de type morse)
[Features]
· Simple structure and easy operation
· For Tapping Drilling Machine
· For Standing or Radial Drilling Machines
· Ideal for work in tight spaces due to its slender and short body

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MT2-HA412
MT3-HA1022
MT3-HA412
MT4-HA1022
MT4-HA2035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Holder Length L
(mm)
C1
(mm)
Capacity Range Mass
(g)
L1
(mm)

186.11 €

1 9 jours 9335M3~M1229049.5

266.14 €

1 10 jours 13050M8~M2274065

183.45 €

1 9 jours 9335M3~M1644049.5

262.06 €

1 8 jours 131.550M8~M27106066.5

431.99 €

1 10 jours 176.572M18~M35192091.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Features Simple construction and easy operability, for tapping drilling machines and upright, radial drilling machine, most suitable for work in tight spaces due to its slender and short body

Assistance technique