Alésoir à longue poignée

Alésoir à longue poignée
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
[Features]
· With a wide bite angle and shank rectangular portion, it provides highly accurate finishing of drill holes and rough reamed holes.
· Originally intended for hand finishing, but can also be used for final finishing using machines.
· Ideal for deep drilling.
[Applications]
· Work materials: Cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel, aluminum alloy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LHR1.0
LHR2.0
LHR3.0
LHR4.0
LHR5.0
LHR6.0
LHR7.0
LHR8.0
LHR9.0
LHR10.0
LHR11.0
LHR12.0
LHR13.0
LHR14.0
LHR15.0
LHR16.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Number of flutes Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

162.00 €

1 6 jours 14501002402-584910

118.14 €

82.70 €

1 Jour même

Stock

24601003402-592010

114.75 €

1 6 jours 36601003402-593813

123.65 €

1 6 jours 46601004402-594615

132.60 €

1 6 jours 561001405402-595421

135.39 €

1 6 jours 661201606402-596230

141.29 €

1 6 jours 761201607402-597135

112.35 €

1 6 jours 861502008402-598935

129.54 €

1 6 jours 961502009402-599772

147.36 €

1 10 jours 10615020010402-585787

175.28 €

1 6 jours 11620025011402-5865125

200.24 €

1 6 jours 12620025012402-5873148

208.50 €

1 6 jours 13820025013402-5881172

240.41 €

1 6 jours 14820025014402-5890197

277.56 €

1 6 jours 15820025015402-5903264

293.94 €

1 6 jours 16820025016402-5911303

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Tige conique work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Droit Base Blade Y/N N/A Material High-Speed Steel (HSS)

Assistance technique