Référence fabricant: HLX6.0
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 36.79 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HLX6.0
Tool Diameter(mm) | 6 | Shank Type | Tige droite | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A |
Number of flutes | 3 | Blade Length(mm) | 30 | Overall Length(mm) | 100 |
shank diameter(mm) | 6 | Trusco Code | 402-3366 | Mass(g) | 22 |
Features | Compared to a hand reamer, it is compatible with high speed rotation and can machine difficult-to-cut materials. Left-hand thread high lead blade diameter, with 60° torsional angle. | work material | Mild Steel, Standard Steel, Stainless Steel, Cast Iron, Light Alloy | Material | Cobalt High Speed Steel (HSS-Co) |
Vous vous trouvez sur la page de Alésoir à hélice, le numéro d'article est le suivant: HLX6.0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HLX6.0.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles