Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TCS-H8
Peripheral Blade Y/N | N/A | Overall Length(mm) | 112 | Compatible Shank Diameter(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Handle Grip Red Part: PP (Polypropylene) Black Part: Polyethylene (PE) | Trusco Code | 328-8846 | Mass | 82g |
Features | A manual handle that's used for countersinks with large diameter. The countersink can be tightened with a 3 mm Allen wrench. | Specifications | 8.0 mm shank with 10.0 mm dedicated handle. The countersink can be tightened with a 3.0 mm Allen wrench. |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise conique, manuelle, à poignée, le numéro d'article est le suivant: TCS-H8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCS-H8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles