Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R102-001 |
R102-021 |
R103-001 |
R103-002 |
R103-017 |
R103-021 |
R103-022 |
R103-027 |
R104-001 |
R104-017 |
R104-021 |
R104-022 |
R104-027 |
R105-002 |
R105-022 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | E (mm) | e (mm) | L (mm) | Maximum Number of Rotation (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.70 € | 1 | 12 jours | 102A | 31 | 23 | 10 | 69 | 4 | 31.5 | 22.5 | - | 123 | 3500 | ||
396.00 € | 1 | 12 jours | 102A, with Carbide | 31 | 23 | 10 | 69 | 4 | 31.5 | 22.5 | - | 123 | 3500 | ||
275.78 € | 1 | 12 jours | 103A | 35 | 26 | 14 | 85.5 | 4.5 | 37 | 25.5 | - | 148 | 3000 | ||
275.78 € | 1 | 12 jours | 103B | 35 | 26 | - | 85.5 | 4.5 | 37 | 27.5 | - | 150 | 3000 | ||
325.46 € | 1 | 12 jours | 103-17A | 35 | 26 | 12 | 85.5 | 4.5 | 37 | 40 | 20 | 162.5 | 3000 | ||
409.07 € | 1 | 12 jours | 103A, with Carbide | 35 | 26 | 14 | 85.5 | 4.5 | 37 | 25.5 | - | 148 | 3000 | ||
426.14 € | 1 | 12 jours | 103B, with Carbide | 35 | 26 | - | 85.5 | 4.5 | 37 | 27.5 | - | 150 | 3000 | ||
474.42 € | 1 | 12 jours | 103-17A, with Carbide | 35 | 26 | 12 | 85.5 | 4.5 | 37 | 40 | 20 | 162.5 | 3000 | ||
369.85 € | 1 | 12 jours | 104A | 43 | 31 | 18 | 108.5 | 5.3 | 49 | 31 | - | 188.5 | 3000 | ||
410.36 € | 1 | 12 jours | 104-17A | 43 | 31 | 12 | 108.5 | 5.3 | 49 | 45.5 | 20 | 203 | 3000 | ||
491.48 € | 1 | 12 jours | 104A, with Carbide | 43 | 31 | 18 | 108.5 | 5.3 | 49 | 31 | - | 188.5 | 3000 | ||
535.88 € | 1 | 12 jours | 104B, with Carbide | 43 | 31 | - | 108.5 | 5.3 | 49 | 33 | - | 190.5 | 3000 | ||
562.01 € | 1 | 12 jours | 104-17A, with Carbide | 43 | 31 | 12 | 108.5 | 5.3 | 49 | 45.5 | 20 | 203 | 3000 | ||
487.49 € | 1 | 12 jours | 105B | 63 | 42 | - | 138 | 6.3 | 62 | 45 | - | 245 | 2500 | ||
754.17 € | 1 | 12 jours | 105B, with Carbide | 63 | 42 | - | 138 | 6.3 | 62 | 45 | - | 245 | 2500 |
Loading...
Features | -17A is a thin type and is ideal for thread cutting and end face processing. This machine is designed with a small body diameter, and uses two needle bearings and three thrust bearings. Since the body head is within an angle of 60° from the tip of the center, it does not interfere on the entry of the cutting tool. | Deflection of Center (Max.) | TIR0.005 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
E(mm)
e(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles