Centre de roulement avec 100 joints

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

 

Référence pièce
R102-301
R102-321
R103-301
R103-302
R103-317
R103-321
R103-322
R103-327
R104-301
R104-302
R104-317
R104-321
R104-322
R104-327
R105-302
R105-322
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
e
(mm)
L
(mm)
Carbide Diameter

343.72 €

1 12 jours Tool 102A37231069436.527.7-133.2-

482.30 €

1 12 jours Seal 102A, with Carbide37231069436.527.7-133.26

358.08 €

1 12 jours Seal 103A41261485.54.54231-158.5-

358.08 €

1 12 jours Seal 103B4126-85.54.54231-158.5-

410.36 €

1 12 jours Seal 103-17A41261285.54.5424020167.5-

487.49 €

1 12 jours Seal 103A, with Carbide41261485.54.54231-158.58

503.25 €

1 12 jours Seal 103B, with Carbide4126-85.54.54231-158.510

521.50 €

1 12 jours Seal 103-17A, with Carbide41261285.54.5424020167.510

413.06 €

1 12 jours Seal 104 A453018108.55.35233-193.5-

413.06 €

1 12 jours Seal 104 B4530-108.55.35233-193.5-

464.05 €

1 12 jours Seal 104-17A453012108.55.35245.520206-

594.75 €

1 12 jours Seal 104A, with Carbide453018108.55.35233-193.510

622.18 €

1 12 jours Seal 104B, with Carbide4530-108.55.35233-193.514

616.88 €

1 12 jours Seal 104-17A, with Carbide453012108.55.35245.52020610

592.04 €

1 12 jours Seal 105 B6542-1386.365.947.6-251.5-

772.43 €

1 12 jours Seal 105B, with Carbide6542-1386.365.947.6-251.518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features -17A is a thin type and is ideal for thread cutting and end face processing. This machine is designed with a small body diameter, and uses two needle bearings and three thrust bearings. Since the body head is within an angle of 60° from the tip of the center, it does not interfere on the entry of the cutting tool. It has V seal and is ideal for the use of cutting oil. Deflection of Center (Max.) TIR0.005

Assistance technique