Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RST4-301
Type | With Seal | A(mm) | 62 | B(mm) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | - | C(mm) | 110 | C1(mm) | 6.8 |
D(mm) | 46 | E(mm) | 28 | e(mm) | - |
L(mm) | 184 | Features | Heavy cutting, general cutting optimum product, maximum rotation speed (No. 3 to No. 5) 2,500 min - 1 Inside this machine, M.T No. 1 and No. 2 are 2 ball bearings and 1 thrust bearing. M. T No. 3 to No. 7 use one each of three kinds: taper roller bearing, thrust bearing, and ball bearing. | Deflection of Center (Max.) | TIR0.005 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles