Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Features | To ensure simple use in NC machines, etc., the outer diameter (grip part) is straight. If using a workpiece driving center, there is no need to disconnect the chuck, and the chuck can be gripped by the soft jaw on the outer diameter of the adapter. (Fully Baked Abrasive) |
---|
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
C(mm)
D(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles