Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BRC2-001 |
BRC2-301 |
BRC6-001 |
BRC6-301 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | A (mm) | B (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | L (mm) | Deflection of Center (Max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389.51 € | 1 | 12 jours | - | 80 | 19 | 71 | 6 | 52 | 123 | TIR 0.005 | ||
605.11 € | 1 | 12 jours | With Seal | 80 | 19 | 71 | 6 | 52 | 123 | TIR 0.005 | ||
2,712.08 € | 1 | 12 jours | - | 200 | 38 | 192 | 7.9 | 130 | 322 | TIR 0.009 | ||
2,804.86 € | 1 | 12 jours | With Seal | 200 | 38 | 192 | 7.9 | 130 | 322 | TIR 0.009 |
Loading...
θ | 80° | Features | Used with a lathe or a cylindrical grinder. Can be used as a center push tool for machining pipe-shaped, ring-shaped, or thin objects. The inside of the main machine uses a tapered roller bearing, thrust bearing, and ball bearing, 1 each of these 3 varieties. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
A(mm)
B(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles