Référence fabricant: OLC652080SA
Marque: TECH EV
Prix: 85.43 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OLC652080SA
Single Product/Set Classification | Unité | Insertion Angle(mm) | 9.5 | Overall Length(mm) | 195 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Standards | IEC60900 | Weight(g) | 340 | Head Height(mm) | 67.3 |
Head Width(mm) | 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée à cliquet isolée, le numéro d'article est le suivant: OLC652080SA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OLC652080SA.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles