Porte-outils à serrure latérale (type à montage direct)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NT50-SLA50.8-U

Référence pièce
NT50-SLA50.8-U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

350.51 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage l(mm) 113.2
d(mm) 50.8 D(mm) 96 G (Drawing Thread) 1-Inch models UNC
l1(mm) 95 l2(mm) 65 NT 50
L(mm) 240 l3(mm) 35 M 2-M20

Vous vous trouvez sur la page de Porte-outils à serrure latérale (type à montage direct), le numéro d'article est le suivant: NT50-SLA50.8-U.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NT50-SLA50.8-U.

Assistance technique