Foret pour montage en surface pour orifice taraudé

Foret pour montage en surface pour orifice taraudé
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Center drilling, hole tapping and chamfering can be done in a single step.
· As it is a side lock type, it produces very little center runout and is easy to install.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M3
M6
M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L
(mm)
d
(mm)
D
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
D1
(mm)
l3
(mm)
Nominal

53.64 €

1 Disponible 6 jours 7052.51012648M3

71.91 €

1 Disponible 6 jours 85951818849M6

124.74 €

64.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

1001510.332181050M12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires

Assistance technique