Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1P-SD6.7 |
1P-SD8.5 |
1P-SD10.2 |
2P-SD0.7 |
2P-SD0.8 |
2P-SD1 |
2P-SD1.1 |
2P-SD2.5 |
2P-SD4.1 |
2P-SD4.2 |
SD0.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | All L (mm) | Shank Diameter (mm) | Sales Operation | Content (Pcs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.19 € 7.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6.7 | 73 | 105 | 6.7 | Includes Blister Pack | - | ||
15.56 € 10.89 € | 1 |
Jour même
Stock | 8.5 | 87 | 121 | 8.5 | Includes Blister Pack | - | |||
26.46 € 18.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10.2 | 98 | 133 | 10.2 | Includes Blister Pack | - | ||
12.98 € 9.09 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 0.7 | 10 | 32 | 0.7 | Includes Blister Pack | 2 | |
8.24 € 5.77 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 0.8 | 11 | 34 | 0.8 | Includes Blister Pack | 2 | |
12.52 € 8.76 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 1 | 18.5 | 42.5 | 1 | Includes Blister Pack | 2 | |
8.57 € 6.00 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 1.1 | 20 | 45.5 | 1.1 | Includes Blister Pack | 2 | |
7.09 € 4.96 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 2.5 | 35 | 61 | 2.5 | Includes Blister Pack | 2 | ||
10.82 € 7.57 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 4.1 | 54 | 83 | 4.1 | Includes Blister Pack | 2 | |
15.07 € 10.55 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 4.2 | 54 | 83 | 4.2 | Includes Blister Pack | 2 | |
4.76 € 3.33 € | 10 | Disponible |
Jour même
Stock | 0.5 | 7.5 | 27 | 0.5 | Single Item | - |
Loading...
Work material | General steel / Fonte / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Straight shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | With/without Oil Hole | N/A |
Standard | JIS B4301 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
All L(mm)
Shank Diameter (mm)
Sales Operation
Content (Pcs.)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles