Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1P-EXD-3.3 |
1P-EXD-6.8 |
2P-EXD-2.4 |
5P-EXD-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | All L (mm) | Shank Diameter (mm) | Content (Pcs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84 € | 1 | 6 jours | 3.3 | 45 | 73 | 3.3 | - | |||
10.30 € 5.36 € | 1 |
Jour même
Stock | 6.8 | 73 | 105 | 6.8 | - | |||
8.52 € 5.11 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 2.4 | 35 | 61 | 2.4 | 2 | |
20.71 € 11.18 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | 54 | 83 | 4 | 5 |
Loading...
Work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Straight shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | With/without Oil Hole | N/A |
Sales Operation | Includes Blister Pack | Standard | JIS B4301 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
All L(mm)
Shank Diameter (mm)
Content (Pcs.)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles