Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NEXT-P100 |
NEXT-P1000 |
NEXT-P1200 |
NEXT-P150 |
NEXT-P1500 |
NEXT-P180 |
NEXT-P2000 |
NEXT-P220 |
NEXT-P240 |
NEXT-P280 |
NEXT-P320 |
NEXT-P500 |
NEXT-P600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
116.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 100 | ||
105.73 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 13 jours | 1000 | ||
116.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 1200 | ||
99.50 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 150 | ||
116.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 1500 | ||
99.50 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 180 | ||
124.39 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 2000 | ||
99.50 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 220 | ||
99.50 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 240 | ||
99.50 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 280 | ||
99.50 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 320 | ||
99.50 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 500 | ||
99.50 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 600 |
Loading...
Sheet Type | Papier étanche à l'eau | Usage | Polissage à la main | Abrasive material | Carbure de silicium |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 228 | Length(mm) | 280 | Features | (1) Not even the edges of the paper will cause any deep scratches. (2) The back remains non-slip, even if folded in half. (3) Performs better against breakage and cracks and loses less grain than conventional products. |
Base Materials | Cwt | Packaging Quantity(Sheets) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles