Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DSCM-P120 |
DSCM-P150 |
DSCM-P180 |
DSCM-P220 |
DSCM-P240 |
DSCM-P280 |
DSCM-P320 |
DSCM-P360 |
DSCM-P400 |
DSCM-P500 |
DSCM-P600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
101.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 120 | |
101.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 150 | |
101.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 180 | |
101.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 220 | |
101.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 240 | |
101.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 280 | |
101.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 320 | |
101.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 360 | |
101.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 400 | |
101.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 500 | |
101.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 600 |
Loading...
Sheet Type | Papier abrasif | Usage | Polissage à la main | Abrasive material | Carbure de silicium |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 228 | Length(mm) | 280 | Features | (1) The base material is strong and paper is long-lasting (2) Scratches become shallower the longer it is used, giving a beautiful finish |
Base Materials | Cwt | Packaging Quantity(Sheets) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles