Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ALJC-P1000 |
ALJC-P120 |
ALJC-P150 |
ALJC-P180 |
ALJC-P220 |
ALJC-P240 |
ALJC-P280 |
ALJC-P320 |
ALJC-P360 |
ALJC-P400 |
ALJC-P600 |
ALJC-P800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
189.76 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 1000 | ||
157.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 120 | ||
157.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 150 | ||
157.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 180 | ||
157.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 220 | ||
157.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 240 | ||
157.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 280 | ||
157.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 320 | ||
157.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 360 | ||
157.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 400 | ||
157.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 600 | ||
157.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 800 |
Loading...
Sheet Type | Tissu abrasif | Usage | Polissage à la main | Abrasive material | Carbure de silicium |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 228 | Length(mm) | 280 | Features | (1) Since the cloth is ultra-thin, it will not clog with delicate movements (2) The plain woven fabric allows it to be easily torn horizontally and vertically |
Base Materials | Special plain-woven fabric | Packaging Quantity(Sheets) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles