Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TH2PG07 |
TH2PG09 |
TH2PG11 |
TH2PG13.5 |
TH2PG16 |
TH2PG21 |
TH2PG29 |
TH2PG36 |
TH2PG42 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw size (Nominal) | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade Length (mm) | Shank diameter (mm) | Lower hole diameter (calculated value) (mm) | Square Long (mm) | Corner Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.62 € | 1 | 8 jours | PG7 | 20 | 85 | 42 | 9 | 11.3 | 10 | 7 | ||
102.74 € | 1 | 6 jours | PG9 | 18 | 95 | 45 | 12.5 | 13.9 | 13 | 10 | ||
120.12 € | 1 | 8 jours | PG11 | 18 | 100 | 45 | 14 | 17.3 | 14 | 11 | ||
145.12 € | 1 | 8 jours | PG13.5 | 18 | 105 | 45 | 15 | 19.1 | 15 | 12 | ||
180.97 € | 1 | 8 jours | PG16 | 18 | 105 | 45 | 17 | 21.2 | 16 | 13 | ||
278.76 € | 1 | 8 jours | PG21 | 16 | 105 | 45 | 21 | 26.8 | 20 | 17 | ||
528.64 € | 1 | 8 jours | PG29 | 16 | 115 | 45 | 28 | 35.3 | 24 | 21 | ||
867.62 € | 1 | 8 jours | PG36 | 16 | 125 | 45 | 38 | 45.5 | 32 | 29 | ||
1,104.47 € | 1 | 8 jours | PG42 | 16 | 135 | 55 | 44 | 52.5 | 38 | 35 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Screw size (Nominal)
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Blade Length(mm)
Shank diameter(mm)
Lower hole diameter (calculated value)(mm)
Square Long(mm)
Corner Thickness(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles