Référence fabricant: TU24.0I-5
Marque: SKC
Prix: 15.42 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TU24.0I-5
Screw Types | Métrique | Screw size (Nominal) | M4 | Pitch, Number of Threading(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 5P | Work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) | Tap Type | Taraud à main |
Overall Length (L)(mm) | 52 | Blade Length(mm) | 20 | Shaft Diameter | 5 |
Material Details | SKH | Tap Details | Medium |
Vous vous trouvez sur la page de Type à main en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: TU24.0I-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TU24.0I-5.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles