Taraud en pointe pour usage général

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PX23.0G
PX24.0I
PX25.0K
PX26.0M
PX28.0N
PX2010O
PX2012P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade Length
(mm)
Square Long
(mm)
Corner width
(mm)
Shaft Diameter

11.66 €

6 jours M30.5461863.24

11.66 €

6 jours M40.75220745

11.66 €

6 jours M50.8602274.55.5

12.15 €

6 jours M61622474.56

15.98 €

6 jours M81.257030856.2

19.80 €

6 jours M101.5753285.57

26.96 €

6 jours M121.75823896.88.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Meter Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Point tap
Number of Grooves 3 Material Details SKH

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique