• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Machine Nut Taps for Unified Fine Threads

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS3U03J
NS3U04K
NS3U04K-L
NS3U05M
NS3U05M-L
NS3U06M
NS3U06M-L
NS3U07N
NS3U07N-L
NS3U08N
NS3U08N-L
NS3U09O
NS3U09O-L
NS3U10O
NS3U10O-L
NS3U12P
NS3U12P-L
NS3U14Q
NS3U14Q-L
NS3U16Q
NS3U16Q-L
NS3U16S
NS3U18S
NS3U20S
NS3U22S
NS3U24S
NS3UNAJ
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Screw Type

11.63 €

5 jours 3/16UN32Right Screw

13.78 €

5 jours 1/4UN28Right Screw

18.79 €

5 jours 1/4UN28Left Screw

16.07 €

5 jours 5/16UN24Right Screw

22.72 €

5 jours 5/16UN24Left Screw

18.79 €

5 jours 3/8UN24Right Screw

26.87 €

5 jours 3/8UN24Left Screw

22.15 €

5 jours 7/16UN20Right Screw

31.37 €

5 jours 7/16UN20Left Screw

28.80 €

5 jours 1/2UN20Right Screw

41.60 €

5 jours 1/2UN20Left Screw

34.74 €

5 jours 9/16UN18Right Screw

50.47 €

5 jours 9/16UN18Left Screw

40.82 €

5 jours 5/8UN18Right Screw

59.70 €

5 jours 5/8UN18Left Screw

49.11 €

5 jours 3/4UN16Right Screw

71.93 €

5 jours 3/4UN16Left Screw

71.93 €

5 jours 7/8UN14Right Screw

83.48 €

5 jours 7/8UN14Left Screw

90.83 €

5 jours 1UN14Right Screw

136.50 €

5 jours 1UN14Left Screw

90.83 €

5 jours 1UN12Right Screw

113.33 €

5 jours 1"1/8UN12Right Screw

168.25 €

5 jours 1"1/4UN12Right Screw

197.17 €

5 jours 1"3/8UN12Right Screw

243.67 €

5 jours 1"1/2UN12Right Screw

13.78 €

5 jours 10UN32Right Screw

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Unified Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Point tap
Details Type UNF Material Details SKS

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique